адаптерна клампа за процесни сензори
E43349
VARIABLE CLAMP ADAPTER 150
адаптерна клампа за процесни сензори
E43349
VARIABLE CLAMP ADAPTER 150
- За монтаж на датчици за ниво в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за хигиенни проложения G 1/2, за сензор за нивото LMT104 |
---|---|
Инсталация | Клемно съединение |
Механични данни
Тегло [g] | 174,5 |
---|---|
Материал | PEEK-GF30; неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | Ø 14 mm |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|