You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Сонди за ниво на сензори LR
  5. E43348

Сонда за сензори за ниво

E43348

LR HYGIENE PROBE L1500

Сонда за сензори за ниво

E43348

LR HYGIENE PROBE L1500

  • Необходим за работата на датчиците за ниво с радар с насочена вълна
  • За надеждно детектиране на водна среда
  • Адаптиране към различни височини на съда чрез скъсяване на сондата
  • Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Приложение
Дизайн хигиенни сензори за ниво LR
Приложение хигиенни системи
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 1500
Механични данни
Тегло [g] 650
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Усилие на затягане [Nm] < 6,5
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части < 0,8 / 8
Хигиенно оборудване според DIN 11866 H3
Забележки
Единица на опаковката 1 брой