O-пръстен
E43339
O-RG 6,50x1,50/FKM/70/SW
O-пръстен
E43339
O-RG 6,50x1,50/FKM/70/SW
- Надеждно радиално и аксиално уплътняване
- Уплътнено състояние дори при много високо налягане в системата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 0,75 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 6,5 |
Външен диаметър [mm] | 9,5 |
Материал | FKM |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|