Коаксиална тръба за сензори за ниво
E43245
LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES
Коаксиална тръба за сензори за ниво
E43245
LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES
- За употреба в слабо проводяща среда
- Надеждно детектиране на масла и базирани на масла среди
- Ефективна защита срещу електромагнитни смущения
- Не е необходимо минимално разстояние до стената на съда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Версия без отвори, за сензори за ниво, LR |
---|---|
Температура на средата [°C] | -40...200 |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 |
Механични данни
Тегло [g] | 600 |
---|---|
Материал | Коаксиална тръба: неръждаема стомана (1.4301 / 304); уплътнение: NBR подсилено влакно; центроващ елемент: PPS подсилено влакно; фиксираща скоба: неръждаема стомана (1.4310 / 301) |
Свързване на сензора | резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба |
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 външна резба |
Дължина L [mm] | 1000 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|
---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|