Захващащи приспособления за технологични сензори
E43020
G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM
Захващащи приспособления за технологични сензори
E43020
G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM
- За монтаж на датчици за поток и температура в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Лесно регулиране на дълбочината на потапяне на датчика
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | хигиенни системи |
---|---|
Инсталация | Клемно съединение |
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици |
Номинално налягане [bar] | 10 |
Без мъртва зона | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...150 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 100 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); затягащ пръстен: PEEK |
Усилие на затягане [Nm] | < 10; (Адаптер; 10 ± 1 Монтажен адаптер) |
Свързване на сензора | Ø 8 mm |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|