Захващащи приспособления за технологични сензори
E43014
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D22
Захващащи приспособления за технологични сензори
E43014
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D22
- За монтиране на капацитивни датчици за ниво с климатична тръба в съдове
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за климатична тръба LK, LI |
---|---|
Инсталация | Клемно съединение |
Номинално налягане [bar] | 0,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 208 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 39 / L = 46 |
Материал | неръждаема стомана; NBR; месинг |
Усилие на затягане [Nm] | 6...8 |
Свързване на сензора | Ø 22 mm |
Процес на свързване | резбова връзка 3/4" NPT външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|