Монтажен адаптер за сензори за поток
E40442
ADAPTER G1-R3/4/MS/SV
Монтажен адаптер за сензори за поток
E40442
ADAPTER G1-R3/4/MS/SV
- За монтиране на датчици за поток в тръби
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Голяма устойчивост на прекомерно налягане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за поток Typ SV7x5x |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 360,5 |
---|---|
Материал | месинг |
Свързване на сензора | G 1 |
Процес на свързване | резбова връзка R 3/4 |
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|