Монтажен адаптер за сензори за поток
E40254
ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676
Монтажен адаптер за сензори за поток
E40254
ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676
- За монтиране на магнито-индуктивни датчици за поток в тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Голяма устойчивост на прекомерно налягане
- Необходимото уплътнение се доставя с модула
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за поток Typ SM2, SM9 |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 1040 |
---|---|
Материал | Адаптер: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FKM 47,22 x 3,53 mm |
Свързване на сензора | G 2 |
Процес на свързване | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|