Монтажен адаптер за сензори за поток
E40252
ADAPT G1-CLAMP/D64,0/DIN32676
Монтажен адаптер за сензори за поток
E40252
ADAPT G1-CLAMP/D64,0/DIN32676
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за поток Typ SM8 |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения; хигиенни системи |
Среда | Течности |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 834,5 |
---|---|
Материал | Адаптер: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнител: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Свързване на сензора | G 1 |
Процес на свързване | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|