Уплътнение
E40248
FLAT SEAL G2 CENTELLEN
Уплътнение
E40248
FLAT SEAL G2 CENTELLEN
- За надеждно уплътняване на резервоари, съдове и тръбопроводи
- За употреба в комбинация с технологични датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 50,6 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 43 |
Външен диаметър [mm] | 55 |
Материал | NBR подсилено влакно |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|