Уплътнение
E40246
FLAT SEAL G1 CENTELLEN
Уплътнение
E40246
FLAT SEAL G1 CENTELLEN
- За надеждно уплътняване на резервоари, съдове и тръбопроводи
- За употреба в комбинация с технологични датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 15,8 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 23,5 |
Външен диаметър [mm] | 30 |
Материал | Centellen |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|