Уплътнение
E40245
FLAT SEAL G3/4 CENTELLEN
Уплътнение
E40245
FLAT SEAL G3/4 CENTELLEN
- За надеждно уплътняване на резервоари, съдове и тръбопроводи
- За употреба в комбинация с технологични датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 13 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 17 |
Външен диаметър [mm] | 24 |
Материал | Centellen |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|