Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40242
ADAPT /SI/1 - 1/4NPT
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40242
ADAPT /SI/1 - 1/4NPT
- За монтаж на датчици за поток и температура в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Подходящ за течности и газове
- Много висока, надеждна устойчивост на прекомерно налягане
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Среда | течности и газове |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 300 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 21,2 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 |
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|