Монтажен адаптер за сензори за поток
E40240
ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE
Монтажен адаптер за сензори за поток
E40240
ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE
- За монтиране на магнито-индуктивни датчици за поток в тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Голяма устойчивост на прекомерно налягане
- Необходимото уплътнение се доставя с модула
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за поток Typ SM2, SM9 |
---|---|
Инсталация | SM2 SM9 |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Механични данни
Тегло [g] | 2255,5 |
---|---|
Тип на монтажа | адаптер; (с възможност за въртене) |
Материал | фланец: неръждаема стомана (1.4301 / 304); адаптер: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); O-пръстен: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Свързване на сензора | G 2 |
Процес на свързване | фланец DN50 в съответствие с DIN2642 / EN1092-1 тип 2 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|