Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40237
ADAPT SI/G3/8/VA
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40237
ADAPT SI/G3/8/VA
- За монтаж на датчици за поток и температура в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Подходящ за течности и газове
- Голяма устойчивост на прекомерно налягане
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Механични данни
Тегло [g] | 64,2 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Процес на свързване | резбова връзка G 3/8 |
Дълбочина на поставяне [mm] | 13,5; (измервателна сонда SID, SFD, TN) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|