Монтажен адаптер за сензори за поток
E40213
SCREW-IN ADAPTER 1/2" SM
Монтажен адаптер за сензори за поток
E40213
SCREW-IN ADAPTER 1/2" SM
- За монтиране на датчици за поток в тръби
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Подходящ за магнито-индуктивни датчици
- Необходимото уплътнение се доставя с модула
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за поток SM6 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 178 |
---|---|
Материал | Адаптер: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнител: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Свързване на сензора | G 1/2 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|