Учете бутона за сензорите за потока
E40211
SC TEACH BUTTON PS
Учете бутона за сензорите за потока
E40211
SC TEACH BUTTON PS
- За настройка на точката на превключване на сензорите за потока
- Лесна, интуитивна работа с бутони
- Ясно видима оптична обратна връзка
- Свързване чрез изпитания и тестван конектор M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | за р-превключващи SC сензори за поток |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Толеранс на напрежението при работа [%] | 15 |
Работно напрежение [V] | < 24 AC/DC; (съгл. SELV/PELV) |
Условия на работа
Защита | IP 40 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 233 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Забележки
Указания | Спрени изделия |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,9 m, PUR |
---|