T-елемент
E40208
T-PIECE D 42X3-M18X1.5
T-елемент
E40208
T-PIECE D 42X3-M18X1.5
- Безопасен монтаж на технологични датчици в тръбопроводи
- За употреба в промишлена среда
- Адаптер за осигуряване на точната дълбочина на потапяне
- Здрав корпус от неръждаема стомана
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори с технологична връзка M18x1,5 |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 1061,4 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 42 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|