Заваръчен адаптер за процесни сензори
E40195
ADAPT SD G1
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E40195
ADAPT SD G1
- За монтиране на измервателни уреди за сгъстен въздух в тръбопроводи
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за измерватели на сгъстен въздух SD | ||
---|---|---|---|
Температура на средата [°C] | -20...85 | ||
Номинално налягане |
|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 111,7 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1 Вътрешна резба |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 20 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|