- Продукти
- E40188
Монтажен адаптер за процесни сензори
E40188
ADAPT /SI/1/ /1/4NPT
Монтажен адаптер за процесни сензори
E40188
ADAPT /SI/1/ /1/4NPT
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Механични данни
Тегло [g] | 24 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT |
Дълбочина на поставяне [mm] | 24; (измервателна сонда SID, SFD, TN) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|