Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40187
ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC
Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40187
ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC
- Надеждно детектиране на малки дебити
- Лесен монтаж на датчици за поток чрез адаптер
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Подходящ за течности и газове
- Доставен с модула адаптер
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за поток SID, SF5 |
---|---|
Обхват на потока [l/min] | 0...0,5; ((SI1xxx); 0 ... 1.0 (SI5xxx); Фабрична настройка с вода) |
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | течности и газове |
Температура на средата [°C] | -25...60 |
Номинално налягане [bar] | 6 |
Механични данни
Тегло [g] | 420 |
---|---|
Материал | PVC |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 |
Процес на свързване | G 1/4 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |