Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40176
ADAPT /SI/9/ /G1/4 /
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40176
ADAPT /SI/9/ /G1/4 /
- За монтаж на датчици за поток и температура в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Подходящ за течности и газове
- Голяма устойчивост на прекомерно налягане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Механични данни
Тегло [g] | 62,8 |
---|---|
Размери [mm] | M18 x 1,5 |
Означение на резбата | M18 x 1,5 |
Материал | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 |
Дълбочина на поставяне [mm] | 13,5; (измервателна сонда SID, SFD, TN) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|