Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40175
ADAPT /SI/9/ /G1/2 /
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40175
ADAPT /SI/9/ /G1/2 /
- За монтиране на датчици за поток в тръби
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Подходящ за ултразвукови и магнито-индуктивни датчици
- Необходимото уплътнение се доставя с модула
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Механични данни
Тегло [g] | 61,6 |
---|---|
Размери [mm] | M18 x 1,5 |
Означение на резбата | M18 x 1,5 |
Материал | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Дълбочина на поставяне [mm] | 21; (измервателна сонда SID, SFD, TN) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|