- Продукти
- E40169
Тръбна секция за измерване на сгъстен въздух
E40169
MESSSTR DN50/L475/VA/D60,3
Тръбна секция за измерване на сгъстен въздух
E40169
MESSSTR DN50/L475/VA/D60,3
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | за измерватели на сгъстен въздух SD2 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 16 |
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); FKM; алуминий анодизиран |
---|---|
Процес на свързване | R 2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|