- Продукти
- E40165
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40165
ADAPTVERSHR 1/2NPT-G1/4 PTFE
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40165
ADAPTVERSHR 1/2NPT-G1/4 PTFE
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | за сензори за поток с керамична сонда G¼ |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 10 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Материал | PTFE |
---|---|
Усилие на затягане [Nm] | < 5 |
Свързване на сензора | G 1/4 |
Процес на свързване | резбова връзка 1/2" NPT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|