- Продукти
- E40156
Монтажен адаптер за сензори за поток
E40156
ADAPTER G1-NPT3/4/MS
Монтажен адаптер за сензори за поток
E40156
ADAPTER G1-NPT3/4/MS
- За монтиране на датчици за поток в тръби
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Подходящ за ултразвукови и магнито-индуктивни датчици
- Необходимото уплътнение се доставя с модула
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E40153 или E40193 Сравнение на изделия: E40156 / E40153 / E40193 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | за следене на поток SU8 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 29,5 |
---|---|
Материал | месинг |
Свързване на сензора | G 1 |
Процес на свързване | резбова връзка 3/4" NPT |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|