Монтажен адаптер за сензори за поток
E40154
ADAPTER G3/4-NPT1/2/MS
Монтажен адаптер за сензори за поток
E40154
ADAPTER G3/4-NPT1/2/MS
- За монтиране на датчици за поток в тръби
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Подходящ за ултразвукови и магнито-индуктивни датчици
- Необходимото уплътнение се доставя с модула
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за поток SM7 / SU7 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 16 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 16 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 226 |
---|---|
Материал | месинг |
Свързване на сензора | G 3/4 |
Процес на свързване | резбова връзка 1/2" NPT |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|