Заваръчен адаптер за процесни сензори
E40148
ADAPT /SI/9/ /M18X1,5/ /
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E40148
ADAPT /SI/9/ /M18X1,5/ /
- Заваръчен адаптер за процесни сензори
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Подходящ за течности и газове
- Много висока, надеждна устойчивост на прекомерно налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 15,6 |
---|---|
Тип на монтажа | PVC адаптерът се залепва в тръбата |
Материал | PVC |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 23 mm |
Дълбочина на поставяне [mm] | 21; (измервателна сонда SID, SFD, TN) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|