- Продукти
- E40140
T-елемент
E40140
ROHRST SA 1/2-14 NPT
T-елемент
E40140
ROHRST SA 1/2-14 NPT
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | за сензори и адаптери с технологична връзка M26x1,5 |
---|---|
Обхват на потока [l/min] | 0...10 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|