Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40129
FLOW ADAPT SI
Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40129
FLOW ADAPT SI
- Надеждно детектиране на малки дебити
- Лесен монтаж на датчици за поток чрез адаптер
- Много висока устойчивост на налягане
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Подходящ за течности и газове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за поток и компактни модули за следене на поток |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Инсталация | чрез вътрешна G1 / 8A външна резба, всяка монтажна позиция |
Среда | течности и газове |
Температура на средата [°C] | 0...80; (Tемпературен градиент на средата: 1 K/min) |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на потока [ml/min] | 2...100 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 156,5 |
---|---|
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | M12 x 1 |
Процес на свързване | G 1/8 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |