- Продукти
- E40126
Монтажен адаптер за процесни сензори
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Монтажен адаптер за процесни сензори
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Номинално налягане [bar] | 300 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Размери [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | титан (3.7235) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT |
Дълбочина на поставяне [mm] | 13,9; (измервателна сонда SID, SFD, TN) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|