Заваръчен адаптер за процесни сензори
E40124
WELDING ADAPTER SID V4A
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E40124
WELDING ADAPTER SID V4A
- Заваръчен адаптер за процесни сензори
- За употреба в промишлена среда
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 91,2 |
---|---|
Размери [mm] | M18 x 1,5 |
Означение на резбата | M18 x 1,5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 24 mm |
Дълбочина на поставяне [mm] | 15; (измервателна сонда SID, SFD, TN) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|