Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40115
ADAPT /SI/9/ /G1/4/
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40115
ADAPT /SI/9/ /G1/4/
- За монтаж на датчици за поток и температура в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Подходящ за течности и газове
- Голяма устойчивост на прекомерно налягане
- Здрава титанова конструкция за употреба в агресивни среди
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 36 |
---|---|
Размери [mm] | M18 x 1,5 |
Означение на резбата | M18 x 1,5 |
Материал | титан (3.7235) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 |
Дълбочина на поставяне [mm] | 13,5; (измервателна сонда SID, SFD, TN) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |