- Продукти
- E40103
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
- За монтаж на сензори за поток в контейнери или тръби
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Подходящ за течности и газове
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 49,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Свързване на сензора | M26 x 1,5 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|