Т-образна част с прогресивно монтиране на пръстена
E40078
T-PIECE QL18-18-18/VA
Т-образна част с прогресивно монтиране на пръстена
E40078
T-PIECE QL18-18-18/VA
- Безопасен монтаж на технологични датчици в тръбопроводи
- За употреба в промишлена среда
- Адаптер за осигуряване на точната дълбочина на потапяне
- Устойчивост на високо налягане
- Здрав корпус от неръждаема стомана
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори и адаптери с технологична връзка M26x1,5 |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 315 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 292,7 |
---|---|
Тип на монтажа | препоръка: прецизни стоманени тръби 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | M26 x 1,5 |
Процес на свързване | Ø 18 mm |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |