Заваръчен адаптер за процесни сензори
E38829
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E38829
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00
- Заваръчен адаптер за процесни сензори
- За употреба в промишлени и хигиенични приложения
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 120 | |
---|---|---|
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 9,3 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/8 Вътрешна резба Ø 3 mm |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 18 mm ; номинален размер на тръбата: DN25...DN100; дебелина на стената на тръбата: 2 mm |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,4 / - |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|