Защитна тръба за температурни сензори
E38795
THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38
Защитна тръба за температурни сензори
E38795
THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Устойчивост на високо налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 83 mm |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 25 |
Механични данни
Тегло [g] | 70 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | G 3/8 Вътрешна резба Ø 3 mm |
Процес на свързване | Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852) |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,4 / - |
Монтажна дължина EL [mm] | 38 |
Дължина на отвора BL [mm] | 83 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|