Защитна тръба за температурни сензори
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
Защитна тръба за температурни сензори
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Устойчивост на високо налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 83 mm |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 16 |
Механични данни
Тегло [g] | 101,2 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 20 |
Свързване на сензора | G 3/8 Вътрешна резба Ø 3 mm |
Процес на свързване | G 1/2 |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,4 / - |
Монтажна дължина EL [mm] | 20 |
Дължина на отвора BL [mm] | 83 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|