Заваръчна тръба за температурни сензори
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
Заваръчна тръба за температурни сензори
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Устойчивост на високо налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 83 mm |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 160 |
Механични данни
Тегло [g] | 58,3 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | G 3/8 Вътрешна резба Ø 3 mm |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 12 mm |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,4 / - |
Монтажна дължина EL [mm] | 70 |
Дължина на отвора BL [mm] | 83 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|