Защитна тръба за температурни сензори
E37810
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100
Защитна тръба за температурни сензори
E37810
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Здрав корпус от неръждаема стомана с голяма устойчивост на високо налягане
- Проста връзка с процес чрез захващащ адаптер
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 100 mm |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 25 |
Механични данни
Тегло [g] | 241 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | 1/2" NPS Ø 6 mm подходящ за G1 / 2 и 1/2 "NPT |
Процес на свързване | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | ≤ 0,6 / - |
Монтажна дължина EL [mm] | 64 |
Дължина на отвора BL [mm] | 101,6 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|