Защитна тръба за температурни сензори
E37710
THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=100
Защитна тръба за температурни сензори
E37710
THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=100
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Устойчивост на високо налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Здрав корпус от неръждаема стомана отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 100 mm | |
---|---|---|
Номинално налягане [bar] | 100 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Механични данни
Тегло [g] | 100 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | G 1/4 Ø 6 mm |
Процес на свързване | G 1/4 |
Монтажна дължина EL [mm] | 74 |
Дължина на отвора BL [mm] | 100 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|