Защитна тръба за температурни сензори
E37623
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=150
Защитна тръба за температурни сензори
E37623
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=150
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Устойчивост на високо налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Здрав корпус от неръждаема стомана отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 150 mm | |
---|---|---|
Номинално налягане [bar] | 100 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Механични данни
Тегло [g] | 115 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | Ø 6 mm |
Процес на свързване | G 1/2 |
Монтажна дължина EL [mm] | 128 |
Дължина на отвора BL [mm] | 140 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|