Защитна тръба за температурни сензори
E37511
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100
Защитна тръба за температурни сензори
E37511
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Здрав корпус от неръждаема стомана с голяма устойчивост на високо налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 100 mm |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 16 |
Механични данни
Тегло [g] | 184,3 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус Ø 6 mm |
Процес на свързване | G 1/2 |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | ≤ 0,6 / - |
Монтажна дължина EL [mm] | 68 |
Дължина на отвора BL [mm] | 137 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|