Завинтващ адаптер за сензори за процес
E37350
ROTATABLE DOUBLE NIPPLE
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E37350
ROTATABLE DOUBLE NIPPLE
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Стабилно закрепване чрез завинтване
- Използване в течности и газове
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Инсталация | с възможност за въртене |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 16 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 20,3 |
---|---|
Тип на монтажа | с възможност за въртене |
Материал | месинг с никелово покритие |
Свързване на сензора | R 1/8 |
Процес на свързване | резбова връзка R 1/8 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|