Защитна тръба за температурни сензори
E37221
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=150
Защитна тръба за температурни сензори
E37221
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=150
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Устойчивост на високо налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Здрав корпус от неръждаема стомана отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 150 mm |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 16 |
Механични данни
Тегло [g] | 175 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус Ø 6 mm |
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Монтажна дължина EL [mm] | 144 |
Дължина на отвора BL [mm] | 187 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|