Защитна тръба за температурни сензори
E37210
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100
Защитна тръба за температурни сензори
E37210
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Особено голяма устойчивост на налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Здрав корпус от неръждаема стомана отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 100 mm |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 400 |
Прецизност / отклонения
Макс. допустима скорост на потока [m/s] | 45 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 180,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | 1/2" NPS Ø 6 mm подходящ за G1 / 2 и 1/2 "NPT |
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Монтажна дължина EL [mm] | 74 |
Дължина на отвора BL [mm] | 101,6 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|