- Продукти
- E37130
Защитна тръба за температурни сензори
E37130
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A
Защитна тръба за температурни сензори
E37130
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Номинално налягане [bar] | 16 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 282 |
---|
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
---|---|
Свързване на сензора | Ø 6 mm |
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|