- Продукти
- E37020
Защитна тръба за температурни сензори
E37020
THERMOWELL D6/G1/2/L=200
Защитна тръба за температурни сензори
E37020
THERMOWELL D6/G1/2/L=200
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Устойчивост на високо налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Здрав корпус от неръждаема стомана отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E37630 Сравнение на изделия: E37020 / E37630 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Номинално налягане [bar] | 16 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 182 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 134,2 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | Ø 6 mm |
Процес на свързване | G 1/2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|