- Продукти
- E36020
Защитна тръба за температурни сензори
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Защитна тръба за температурни сензори
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E37630 или E35020 Сравнение на изделия: E36020 / E37630 / E35020 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Номинално налягане [bar] | 16 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 182 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,141 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | Ø 8 mm |
Процес на свързване | G 1/2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|