Заваръчна тръба за температурни сензори
E35210
WELDING THERMOWELL G1/2
Заваръчна тръба за температурни сензори
E35210
WELDING THERMOWELL G1/2
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Устойчивост на високо налягане
- Здрав корпус от неръждаема стомана отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 100 mm |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 100 |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 73 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 315,7 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 10 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | G 1/2 |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 30 mm |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,6 / - |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|